1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้ง แกน XYZ พื้นผิวแนวนอน

สเตจไกด์ลูกกลิ้ง แกน XYZ พื้นผิวแนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,695.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจพร้อมไกด์ลูกกลิ้งที่ผสานแกน XY และแกน Z เข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· ไกด์ลูกกลิ้งที่มีแกน XY และแกน Z รวมกัน
· สามารถเลือกไดรฟ์เซ็นเซอร์ไมโครมิเตอร์หรือไดรฟ์ด้านข้างได้
นอกจากนี้ยังมีชนิดใช้มืออีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นสเตจ

รหัสสินค้า
B76-25A
B76-25AR
B76-25C
B76-25CR
B76-40A
B76-40AR
B76-40C
B76-40CR
B76-60A
B76-60AR
B76-60C
B76-60CR
B76-80A
B76-80AR
B76-80C
B76-80CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ

฿ 39,695.70

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ถึง± 10 มมถึง± 10 มม60.1 ถึง 7025254.9±3.2±3.2±2658.918.077.33ศูนย์มาตรฐาน

฿ 39,695.70

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ถึง± 10 มมถึง± 10 มม60.1 ถึง 7025254.9±3.2±3.2±2658.918.077.33ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 39,695.70

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ถึง± 10 มมถึง± 10 มม60.1 ถึง 7025254.9±3.2±3.2±2658.918.077.33ด้านมาตรฐาน

฿ 39,695.70

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ถึง± 10 มมถึง± 10 มม60.1 ถึง 7025254.9±3.2±3.2±2658.918.077.33ด้านขวาและซ้าย

฿ 43,666.86

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 8040409.8±6.5±6.5±3802.291.812.62ศูนย์มาตรฐาน

฿ 43,666.86

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 8040409.8±6.5±6.5±3802.291.812.62ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 43,666.86

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 8040409.8±6.5±6.5±3802.291.812.62ด้านมาตรฐาน

฿ 43,666.86

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 8040409.8±6.5±6.5±3802.291.812.62ด้านขวาและซ้าย

฿ 45,905.78

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2ศูนย์มาตรฐาน

฿ 45,905.78

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 45,905.78

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2ด้านมาตรฐาน

฿ 45,905.78

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม70.1 ถึง 80606019.6±6.5±6.5±3800.910.431.2ด้านขวาและซ้าย

฿ 55,219.35

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 905 ถึง 30±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม80.1 ถึง 100808029.4±12.5±12.5±5950.310.160.64ศูนย์มาตรฐาน

฿ 55,219.35

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 905 ถึง 30±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม80.1 ถึง 100808029.4±12.5±12.5±5950.310.160.64ศูนย์ขวาและซ้าย

฿ 55,219.35

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 905 ถึง 30±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม80.1 ถึง 100808029.4±12.5±12.5±5950.310.160.64ด้านมาตรฐาน

฿ 55,219.35

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 905 ถึง 30±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม80.1 ถึง 100808029.4±12.5±12.5±5950.310.160.64ด้านขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z ตามแนวนอน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm