1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรตารีสเตจ (ชนิดตลับลูกปืนลูกกลิ้ง)

โรตารีสเตจ (ชนิดตลับลูกปืนลูกกลิ้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,289.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจตลับลูกปืนลูกกลิ้งที่ช่วยให้หมุนแบบหยาบ 360° และการเคลื่อนไหวแบบละเอียด (หัวไมโครมิเตอร์) มอบความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเหนือกว่าชนิดขบ

รหัสสินค้า
B44-85N
B44-85NR
B47-100AN
B47-100ANR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ

฿ 32,289.67

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020.1 ถึง 258525มาตรฐาน

฿ 32,289.67

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1020.1 ถึง 258525ขวาและซ้าย

฿ 39,258.94

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015.1 ถึง 2010020มาตรฐาน

฿ 39,258.94

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1015.1 ถึง 2010020ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน แบบหล่อ วงกลม ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เลือกช่วงได้) 71 ถึง 100 มม พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 50.1 ถึง 100
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360° ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)(องศา) ±5° วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
พิกัดน้ำหนัก(N) 58.8 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) การมี ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm