(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักในแนวตั้ง สามารถยึดวัตถุได้แน่นหนาขึ้นโดยใช้แคลมป์แบบแยก * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยจะสามารถดูได้ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
B35 |
B35-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,623.23 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 121 ถึง | 91 ถึง 120 | ±30 มม. ถึง | 80.1 ถึง 100 | 180 | 120 | 98 | ±35 | 90 | ||
฿ 40,175.73 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 50.1 ถึง 60 | 120 | 80 | 68.6 | ±20 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พื้นผิว แนว แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 | วิธีการให้อาหาร | มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | แม่แรง แล็บ |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | ตามแนวนอน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 200 |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการฟีด (แบบมือจับ) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง