1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ราง ชั้น, สเตจ ประกบ (BDLXB / BDLXR)

ประเภท ราง ชั้น, สเตจ ประกบ (BDLXB / BDLXR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,108.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจระยะชักแบบยาวแบบแร็คแอนด์พิเนียนแบบร่อง
[คุณสมบัติ]
·ประเภทรางประกอบด้วยรางชั้นและเฟืองเฟือง
·ประเภทที่นั่งแบบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทำให้สามารถติดตั้งจากด้านหลังได้
·สามารถติดตั้งบล็อกหลายบล็อกที่มีขนาด พื้นผิว สเตจ 40 มม.
· มี ประเภทการเคลื่อนไหว หยาบ และ ละเอียด สำหรับที่ มือจับ บล็อค

รหัสสินค้า
BDLXB-40160
BDLXB-40260
BDLXB-40360
BDLXB-4060
BDLXR-40160
BDLXR-40360
BDLXR-4060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ )

฿ 13,649.03

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10±30 มม. ถึง±80ฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 20,990.74

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±130ฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 24,060.14

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10±30 มม. ถึง±180ฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 11,383.98

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10±10 ถึง 30 มม±30ฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 13,138.30

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±80มาตรฐาน

฿ 20,149.42

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10±30 มม. ถึง±180มาตรฐาน

฿ 7,108.88

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10±10 ถึง 30 มม±30มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 25.1 ถึง 30 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40 พิกัดน้ำหนัก(N) 29.4
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 30 ชนิด ขั้นตอน แกน X ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่