1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจแบบหางเหยี่ยว แกน Z

สเตจแบบหางเหยี่ยว แกน Z
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,325.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดนี้มีสเตจที่ติดตั้งรางแร็คและเฟืองพีเนียนในทิศทางแกน Z มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและกว้าง เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งและการถอยแบบง่าย

รหัสสินค้า
B05-03
B05-03R
B05-3NH
B05-3NHR
B05-13B
B05-13BR
B05-13NH
B05-13NHR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ )

฿ 6,325.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มมทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25256.9±530มาตรฐาน-

฿ 6,325.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10ถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มมทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25256.9±530ขวาและซ้าย-

฿ 6,817.71

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ404014.7±1020มาตรฐาน-

฿ 6,990.97

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ404014.7±1020ขวาและซ้าย-

฿ 14,873.65

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9026 ถึง 40±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ804014.7+30/-1530มาตรฐานฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 14,873.65

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9026 ถึง 40±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ804014.7+30/-1530ขวาและซ้ายฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 10,084.40

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9026 ถึง 40±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ804014.7+30/-1530มาตรฐาน-

฿ 10,084.40

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9026 ถึง 40±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ804014.7+30/-1530ขวาและซ้าย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน มือจับ คู่ / มือจับ เดียว มือจับเดี่ยว
วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์