(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สเตจโกนิโอมิเตอร์ (แบบไดรฟ์ด้านข้างไมโครมิเตอร์) ให้ความละเอียดสูงและความแม่นยำสูงโดยใช้ลูกกลิ้งสำหรับไกด์นำทางและกลไกการฟีดที่ควบคุมด้วยไมโครมิเตอร์[คุณสมบัติ]· ความแม่นยำสูง
ให้ความแม่นยำสูงที่ 0.01 มม. และลดการเสียความแม่นยำของการหมุนรอบศูนย์
· มีหลากหลายรูปแบบ
สามารถเลือกตำแหน่งแคลมป์ยึดได้ทั้งซ้ายและขวาตามตำแหน่งการติดตั้ง สามารถเลือกตำแหน่งไมโครมิเตอร์ได้ทั้งแบบกดตรงกลางหรือแบบกดด้านข้าง
สามารถเลือกขนาดพื้นผิวสเตจได้ตั้งแต่ 40 × 40 มม., 50 × 50 มม., 60 × 60 มม. หรือ 70 × 70 มม.
[การใช้งาน]· การปรับความแม่นยำของกล้อง ไมโครสโคป เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบออปติคัล
· การผลิตที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องมือวัด การประกอบและการวางตำแหน่งของกระบวนการตรวจสอบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,999.33 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | อะโนไดซ์สีดำ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±4 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,999.33 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | อะโนไดซ์สีดำ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±4 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,563.34 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 35.1 ถึง 40 | อะโนไดซ์สีดำ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,563.34 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 35.1 ถึง 40 | อะโนไดซ์สีดำ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,082.60 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 70.1 ถึง 80 | อะโนไดซ์สีดำ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,082.60 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 70.1 ถึง 80 | อะโนไดซ์สีดำ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | 1.3 | 1.15 | 0.27 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 38,286.50 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 38,286.50 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,831.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,831.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 31,625.81 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ||
฿ 31,625.81 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ||
฿ 41,831.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,831.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,829.45 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 80.1 ถึง 90 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 41,829.45 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 80.1 ถึง 90 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,831.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 80.1 ถึง 90 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,831.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 80.1 ถึง 90 | ล้างอะโนไดซ์ | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±3 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,349.36 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 70.1 ถึง 80 | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 75 | 25 | ±4 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,349.36 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 70.1 ถึง 80 | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 75 | 25 | ±4 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,642.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 125 | 25 | ±2.5 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,642.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 125 | 25 | ±2.5 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,605.15 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 40.1 ถึง 50 | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 50 | 25 | ±4 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,605.15 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 40.1 ถึง 50 | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 50 | 25 | ±4 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 42,429.62 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 100 | 25 | ±3 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 42,429.62 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 100 | 25 | ±3 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 36,560.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 36,560.00 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,699.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,699.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 42,172.25 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 42,172.25 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | |
฿ 42,173.80 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 42,173.80 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 39,827.81 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 39,827.81 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | |
฿ 41,699.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 41,699.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 100.1 ถึง | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 122 | 26 | ±3 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ด้าน | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ | 1 แกน |
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง