1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดซ่อมเกลียว Tangless เมตริกหยาบ

ชุดซ่อมเกลียว Tangless เมตริกหยาบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นสอดแบบไม่มีเขี้ยวซึ่งไม่ต้องพับในการถอด ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอดที่จะต้องดำเนินการเมื่อมีเขี้ยว

รหัสสินค้า
2TNM-M2X0.4-1D
2TNM-M2X0.4-1.5D
2TNM-M2X0.4-2D
2TNM-M2.5-0.45X1D
2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2TNM-M2.5-0.45X2D
2TNM-M2.6-0.45X1D
2TNM-M2.6-0.45X1.5D
2TNM-M2.6-0.45X2D
2TNM-M3-0.5X1D
2TNM-M3-0.5X1.5D
2TNM-M3-0.5X2D
2TNM-M4-0.7X1D
2TNM-M4-0.7X1.5DSALE
2TNM-M4-0.7X2D
2TNM-M5-0.8X1DSALE
2TNM-M5-0.8X1.5D
2TNM-M5-0.8X2D
2TNM-M6-1.0X1D
2TNM-M6-1.0X1.5DSALE
2TNM-M6-1.0X2D
2TNM-M8-1.25X1D
2TNM-M8-1.25X1.5D
2TNM-M8-1.25X2D
2TNM-M10-1.5X1D
2TNM-M10-1.5X1.5D
2TNM-M10-1.5X2DSALE
2TNM-M12-1.75X1DSALE
2TNM-M12-1.75X1.5DSALE
2TNM-M12-1.75X2DSALE
2TNM-M16X1.5-1D
2TNM-M16X2.0-1D
2TNM-M16X2.0-1.5D
2TNM-M16X2.0-2D
2TNM-M20X1.5-1D
2TNM-M20X2.5-1.5D
2TNM-M20X2.5-2D
2TNM-M22X1.5-1D
2TNM-M24X1.5-1D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดสกรู ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวระบุ พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 20.03

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )21D0.4

฿ 20.63

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )21.5D0.4

฿ 21.23

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )22D0.4

฿ 13.16

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )2.51D0.45

฿ 14.90

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )2.51.5D0.45

฿ 25.94

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )2.52D0.45

฿ 16.40

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )2.61D0.45

฿ 19.60

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )2.61.5D0.45

฿ 20.42

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )2.62D0.45

฿ 12.58

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )31D0.5

฿ 13.72

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )31.5D0.5

฿ 14.13

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )32D0.5

฿ 12.58

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )41D0.7

฿ 14.32

฿ 7.80

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )41.5D0.7

฿ 15.48

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )42D0.7

฿ 13.16

฿ 6.00

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )51D0.8

฿ 34.29

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )51.5D0.8

฿ 26.67

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )52D0.8

฿ 13.16

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )61D1.0

฿ 14.32

฿ 7.50

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )61.5D1.0

฿ 15.48

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )62D1.0

฿ 16.25

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )81D1.25

฿ 17.25

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )81.5D1.25

฿ 17.97

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )82D1.25

฿ 19.95

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )101D1.5

฿ 41.91

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )101.5D1.5

฿ 24.53

฿ 12.60

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )102D1.5

฿ 25.76

฿ 13.80

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )121D1.75

฿ 27.49

฿ 15.60

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )121.5D1.75

฿ 31.79

฿ 19.10

TANGLESS INSERT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )122D1.75

฿ 242.55

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( ละเอียด )161D1.5

฿ 204.35

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 3 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )161D2.0

฿ 213.60

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )161.5D2.0

฿ 232.90

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )162D2.0

฿ 329.39

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( ละเอียด )201D1.5

฿ 266.67

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )201.5D2.5

฿ 348.69

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )202D2.5

฿ 411.40

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )221D1.5

฿ 435.53

TANGLESS INSERT 50 ชิ้น 5 วัน 10เกลียว เมตริก ( หยาบ )241D1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Tangless การใช้งาน โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
รอยบากของรอยแตกของถัง ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง