(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แดมเปอร์นี้เป็นแดมเปอร์สั่นโลหะชนิดแรงบิดสูง (สังกะสีหล่อตาย)นอกจากนี้แม้ว่า โหลดไฟฟ้า จะเปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันก็ทำได้เนื่องจากลักษณะการปรับตัวเอง
รหัสสินค้า |
---|
FYN-S1-L104 |
FYN-S1-R104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางของ แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,245.04 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 1,245.04 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตามเข็มนาฬิกา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 83 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 130 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | แรงบิด ใช้ได้ สูงสุด(n · m) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง