(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวกันกระแทกแบบหมุน แรงบิด สูงที่ติดตั้งง่าย
·มีให้เลือกทั้งสองประเภทคือ แรงบิด ที่ทำงานได้ทั้งสองทิศทางและอีกแบบในทิศทางเดียว
· FRT เป็นประเภท เพลา ยึดอยู่กับที่
· แกน ของ FRN ไม่ได้ ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
FRN-F2-L203 |
FRN-F2-R203 |
FRT-F2-203 |
FRT-F2-303 |
FRT-F2-403 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,172.46 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 1,172.46 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ตามเข็มนาฬิกา | ||
฿ 1,039.04 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | แบบสองทิศทาง | ||
฿ 1,039.04 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | แบบสองทิศทาง | ||
฿ 1,070.96 ฿ 618.69 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | แบบสองทิศทาง |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 47 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง