(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก ขนาดเล็กนี้มีให้เลือก 2 แบบคือ แรงบิด ที่ทำงานได้ทั้งสองทิศทางและอีกแบบในทิศทางเดียวนอกจากนี้เรายังมีทั้งแบบมีและไม่มี เฟือง/เกียร์
รหัสสินค้า |
---|
FRN-C2-L301 |
FRN-C2-L301G1 |
FRN-C2-R301G1 |
FRT-C2-201 |
FRT-C2-201G1 |
FRT-C2-301 |
FRT-C2-301G1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด | เฟือง/เกียร์ | โมดูล เฟือง/เกียร์ | จำนวนฟันเฟือง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.60 ฿ 130.60 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.03 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 250.00 ฿ 150.00 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.03 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | มี | 0.8 | 11 | ||
฿ 233.71 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.03 | ตามเข็มนาฬิกา | มี | 0.8 | 11 | ||
฿ 161.10 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.02 | แบบสองทิศทาง | ไม่มี | - | - | ||
฿ 173.24 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.02 | แบบสองทิศทาง | มี | 0.8 | 11 | ||
฿ 161.10 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.03 | แบบสองทิศทาง | ไม่มี | - | - | ||
฿ 187.01 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.03 | แบบสองทิศทาง | มี | 0.8 | 11 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 27.5 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง