(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ยางกันกระแทก นี้อยู่ใน รูปทรง ของ บานพับ จึงง่ายต่อการติดตั้งและสอดคล้องกับทั้งทิศทางการเปิดและทิศทางการปิด นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้งานในแนวตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
FHD-A1-1-104 |
FHD-A1-1-503 |
FHD-A1-2-104 |
FHD-A1-2-503 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด ใช้ได้ สูงสุด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,233.24 | ROTARY DAMPER(FHD) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ทิศทางการปิด | ||
฿ 2,475.48 | ROTARY DAMPER(FHD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ทิศทางการปิด | ||
฿ 2,475.48 | ROTARY DAMPER(FHD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ทิศทางการเปิด | ||
฿ 2,461.72 | ROTARY DAMPER(FHD) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | ทิศทางการเปิด |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 80 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 86 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ |
มุม เปิดθ(องศา) | 120 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง