1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแรงบิด

บานพับแรงบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 346.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับประหยัดพื้นที่ รองรับการใช้งาน ทำให้ผลิตภัณฑ์บางลง ความแตกต่างของแรงบิดเกิดขึ้นได้จากทิศทางการม้วนงอของแหนบ

รหัสสินค้า
ST010A0
ST010A1
ST015A0
ST015A1
ST025A0
ST025A1
ST030A0
ST030A1
ST040A0
ST040A1
ST060A0
ST060A1
ST060B0
ST080A0
ST080A1
ST080B0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
แรงบิด มาตรฐาน
(n ·มิลลิเมตร)
ความแตกต่างของ แรงบิด เนื่องจากทิศทางการหมุน ทิศทาง ตามแนวแกน

฿ 346.18

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101778มีขวา

฿ 346.18

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101778มีซ้าย

฿ 481.79

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1023118ไม่มีขวา

฿ 481.79

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1023118ไม่มีซ้าย

฿ 481.79

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1021206มีขวา

฿ 481.79

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1021206มีซ้าย

฿ 481.48

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1018294มีขวา

฿ 481.48

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1018294มีซ้าย

฿ 481.79

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1020392มีขวา

฿ 481.79

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1020392มีซ้าย

฿ 599.71

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1033588มีขวา

฿ 599.71

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1033588มีซ้าย

฿ 599.71

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1033588ไม่มี-

฿ 600.33

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1039785มีขวา

฿ 600.33

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1039785มีซ้าย

฿ 600.33

SURETORQUE 2 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1039785ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแรงบิด สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ วัสดุ : ตัวเรือน-SUS, แกนเคลื่อนที่-SUS
ประเภทเคลื่อนย้ายได้ ฟังก์ชั่น แรงบิด / ประเภทมีอิสระในการหยุด