(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อสำหรับใส่ท่อ Spacio ประเภทโครงเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ สำหรับรับน้ำหนักเบาที่สอดเข้าไปใน ท่อ
· โครงเป็นโลหะ
[การใช้งาน]
·สะดวกในการ สร้างโครงสร้าง สำหรับม้านั่งทำงาน ชั้นวางของทำงาน รถเข็นดอลลี่ รางน้ำ ชั้นวาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GEL-65 |
GEL-65S |
GEL-75 |
GEL-75S |
SGKB75 |
SGKB75NU |
SGR50NM |
SGR50SNM |
SGR-50 |
SGR-50S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.38 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | ถึง 35.00 | ไม่ | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 65 | 20 | ||
฿ 573.55 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 85 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 65 | 20 | ||
฿ 568.09 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 75 | 20 | ||
฿ 620.76 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 75 | 20 | ||
฿ 645.21 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 55 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีเทา) | 75 | 25 | ||
฿ 631.52 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | ยูรีเทน | 75 | 26 | ||
฿ 414.21 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ไนล่อน | 50 | 20 | ||
฿ 448.68 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ไนล่อน | 50 | 20 | ||
฿ 356.16 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67 | ถึง 35.00 | ไม่ | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 50 | 20 | ||
฿ 394.33 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ) | 50 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 24 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง