(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ที่ใช้ร่วมกับ ข้อต่อพลาสติก PJ-607 โครงเป็นโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
GEL-65S-28 |
GEL-75-28 |
GEL-75S-28 |
SGR-50-28 |
SGR-50S-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.34 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 35 | 65 | ||
฿ 526.56 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | 75 | ||
฿ 580.46 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | 75 | ||
฿ 419.05 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67 | ถึง 35.00 | ไม่ | 35 | 50 | ||
฿ 448.68 | PIPE INSERT TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 67 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 35 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | วัสดุ ล้อ | ยาง (สีดำ) | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 28 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 20 |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง