(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อชนิดหนึ่งที่ติดตั้งกับท่อโดยใช้อุปกรณ์ยึด เช่น จานล้อ หรือฐานล้อ โครงเป็นเรซิน
รหัสสินค้า |
---|
TJK-100 |
TJK-130 |
TJT-100 |
TJT-100S |
TJT-130 |
TJT-130S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,040.52 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ความสำรวม | 155 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | 100 | 32 | ||
฿ 1,518.01 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ความสำรวม | 170 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 98 | 130 | 34 | ||
฿ 1,491.40 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 155 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | 100 | 32 | ||
฿ 2,122.11 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 155 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 78 | 100 | 32 | ||
฿ 1,833.06 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 170 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 98 | 130 | 34 | ||
฿ 3,093.87 | PLATE TYPE CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยืดหยุ่น | 170 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 98 | 130 | 34 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 105 | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว W1(มิลลิเมตร) | 105 | ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 130 |
ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 95 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง