1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Carry Mount

Carry Mount
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 945.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นการติดตั้งประเภทที่รวมการป้องกันการสั่นสะเทือน การเคลื่อนไหวและการปรับระดับในตัว
[คุณสมบัติ]
· สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างของอุปกรณ์ มีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
· ประเภทลูกล้อมาตรฐานมี 2 ตัวหลัก คือ แผ่นเหล็กและสแตนเลส ซึ่งทั้งสองแบบมีน้ำหนักเบาและทนทาน
· สแตนเลส สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการกันน้ำและทนต่อสารเคมี
· สามารถปรับระดับได้อย่างง่ายดาย โดยการหมุนหมุนโบลต์ปรับระดับหรือที่จับ
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
· เนื่องจากสแตนเลสมีโครงสร้างทป้องกันน้ำ จึงสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้

รหัสสินค้า
CM-60
CM-60S
CM-60SUS
CM-100
CM-100S
CM-100SUS
CM-200
CM-200C
CM-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เฟรม วิธีการเคลื่อนย้าย

฿ 2,500.00

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ8035.01 ถึง 80.0059ไนล่อนเหล็กกล้าหลุม แบบกลม (สองหลุม)80-60100-5026จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต65เหล็กแผ่นชุบ กัลวาไนซ์ลูกล้อ

฿ 945.14

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ7035.01 ถึง 80.0059ไนล่อนเหล็กกล้าหลุม แบบกลม (สองหลุม)80-60100-5026จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต66เหล็กแผ่นชุบ กัลวาไนซ์ลูกล้อ

฿ 5,450.02

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 16 วัน -ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ7935.01 ถึง 80.0059ไนล่อนสเตนเลสหลุม แบบกลม (สองหลุม)80-60100-5026จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต65สแตนเลสลูกล้อ

฿ 3,983.33

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน -ด้วย ก้านปรับระดับ12080.01 ถึง 140.0098ไนล่อนเหล็กกล้ารูกลม7272100100-7530จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต93เหล็กแผ่นชุบ กัลวาไนซ์ลูกล้อ

฿ 1,299.48

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน -ด้วย ก้านปรับระดับ8480.01 ถึง 140.0098ไนล่อนเหล็กกล้ารูกลม7272100100-6030จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต76เหล็กแผ่นชุบ กัลวาไนซ์ลูกล้อ

฿ 7,930.66

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน -ด้วย ก้านปรับระดับ12080.01 ถึง 140.0098ไนล่อนสเตนเลสรูกลม7272100100-7530จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต76สแตนเลสลูกล้อ

฿ 2,537.11

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10ด้วย ก้านปรับระดับ / ล้อ คู่70140.01 ถึง 220.00200ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้า-----M12--จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต-เหล็กหล่อ ที่ผ่านการอบเคลือบผิวลูกบอล

฿ 5,073.09

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / ล้อ คู่128140.01 ถึง 220.00200ไนล่อนเหล็กกล้ารูกลม8080110110-7564จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต93เหล็กแผ่นชุบ กัลวาไนซ์ลูกล้อ

฿ 3,413.35

CARRY MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน -ด้วย ก้านปรับระดับ79485.01 ถึง 750.00590ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้า-----M16--จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต-เหล็กหล่อ ที่ผ่านการอบเคลือบผิวลูกบอล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ไม่