(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีหลอมเหลวซึ่งช่วยป้องกันสนิมได้ เคลือบด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูงที่มีสีสันสดใส เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีการต้านทานสนิมและทนต่ออากาศที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีความแข็งแรงทนทานและระบุได้
[คุณสมบัติ]
· ท่อทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ช่วยป้องกันจากสนิม และเคลือบแนบสนิทด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูง
· เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีการต้านทานสนิมและทนต่ออากาศที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีความแข็งแรงทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
SPC4020CB |
SPC4020CR |
SPC4020CY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.64 | STANDARD PIPE FRAMES | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สีน้ำเงิน] สีฟ้าสีฟ้า | ||
฿ 680.64 | STANDARD PIPE FRAMES | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สีแดง] ปะการังแดง | ||
฿ 680.64 | STANDARD PIPE FRAMES | 5 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สีเหลือง] สีเหลืองสีเหลือง |
กำลังโหลด …
สเปค | สนิม | วัสดุ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 4020 | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | เรซิ่น AAS | รูปทรง | แบบตรง |
ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) | 0.7 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง