(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำจากอลูมิเนียมเท่านั้น เนื่องจากพื้นผิวไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว จึงทำให้สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไฟฟ้าได้เมื่อใช้ร่วมกับข้อต่อโลหะชุบนิกเกิล
[คุณสมบัติ]
· ท่อทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ช่วยป้องกันจากสนิม และเคลือบแนบสนิทด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูง
· เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีการต้านทานสนิมและทนต่ออากาศที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีความแข็งแรงทนทาน
สเปค | ทนการเสียดสี / สนิม | วัสดุ ท่อเหล็ก | อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สี อะลูมิเนียม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 4020 | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | ไม่ |
รูปทรง | แบบตรง | ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) | 1.7 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPA4020 ในชุด ท่ออลูมิเนียม (ไม่มีกระบวนการชุบผิว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง