1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจลบุช รุ่น A

เจลบุช รุ่น A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
โบลท์ทะลุ รุ่นที่ลดการกลิ้ง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสำหรับวัตถุน้ำหนักเบาที่เปราะบาง เช่น แผงวงจรพิมพ์
ขจัดการสั่นสะเทือนเล็กน้อย ใช้ได้กับอุปกรณ์น้ำหนัก 0.2 กก. ถึง 32 กก. โดยรองรับที่สี่จุด

รหัสสินค้า
A-1
A-2
B-1
B-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด
(N)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดไฟฟ้า เหมาะสม
(N)
เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)

฿ 275.03

GELBUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.13826.181.23~ 6.1350 or more

฿ 419.30

GELBUSH 1 ชิ้น 3 วัน 109.81856.686.13~ 9.855 or more

฿ 468.27

GELBUSH 1 ชิ้น 3 วัน 1014711.586.5939.2~ 14735 or more

฿ 468.28

GELBUSH 1 ชิ้น 3 วัน 10313.611.5170.15147~ 313.625 or more

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติทางกายภาพ มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี
ประเภทของการเชื่อมต่อ บูชเจล ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน บูชบูล วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A
ทนทานสารเคมี น้ำกลั่น / เมทิลแอลกอฮอล์ / กรดไฮโดรคลอริก / เกลือแกง / โซเดียมไฮดรอกไซด์ ช่วงอุณหภูมิปกติ(°ค) -40:: 200 สี โปร่งแสง