1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฉนวนไฟฟ้า ชนิด แผ่นเพลท พร้อม เกลียวนอก

ฉนวนไฟฟ้า ชนิด แผ่นเพลท พร้อม เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 945.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อนชนิดเจลป้องกันการสั่นสะเทือนพร้อมแผ่นด้านล่างในตัวและสลักเกลียวพื้นผิวด้านบน
ก่อนอื่นให้ตรวจสอบ โหลดไฟฟ้า และจุดเรโซแนนซ์ของวัตถุที่พิสูจน์การสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ด้วย เครื่องวัดความถี่ ธรรมชาติต่ำสำหรับวัตถุพิสูจน์การสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ำ
·มีความทนทานต่อโอโซน UV และสารเคมีที่ดีเยี่ยมช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·แม้ว่าจะถูกบีบอัดซ้ำหลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ด้วย อุปกรณ์รองรับท่อ 4 จุดจึงสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องจักรที่มีน้ำหนัก 5.0 ถึง 300 กก.
·จะไม่ คลองเลื่อย อาการแพ้ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะ หน้าสัมผัส โดยตรงกับ ผิว ก็ตามไม่ปล่อยก๊าซพิษใด ๆ แม้ว่าจะถูกเผา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประสิทธิภาพในการพิสูจน์การสั่นสะเทือนขนาดเล็กในช่วง เครื่องวัดความถี่ ต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่ ยาง การสั่นสะเทือนมีแนวโน้มที่จะต่อสู้ด้วย
·สามารถติดตั้งในส่วนล่างของ ปั๊มสุญญากาศ และ เครื่อง ปั๊มลม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานป้องกันการสั่นสะเทือนในเครื่องมือวัดเครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์ งานละเอียด ประเภทอื่น ๆ

รหัสสินค้า
SF-2
SF-5
SF-10
SF-30-SUS
SF-50
SF-50-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ความสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน ช่วงอุณหภูมิปกติ
(°ค)
สี เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)
โหลดไฟฟ้า เหมาะสม
(N)
สี เครื่องวัดความถี่ แนะนำ
(เฮิร์ตซ์)
วัสดุ สลักเกลียว วัสดุ แผ่นเพลท

฿ 945.55

INSULATOR 1 ชิ้น 3 วัน 10127.4M62210.68[รูปทรง แบบกลม] ประเภท SF-40~ 200--49 ~ 127.4โปร่งแสง22 ถึง--

฿ 945.44

INSULATOR 1 ชิ้น 3 วัน 10294M62220.67[รูปทรง แบบกลม] ประเภท SF-40~ 200--127.4 ~ 294โปร่งแสง19 ถึง--

฿ 945.44

INSULATOR 1 ชิ้น 3 วัน 10490M62240.18[รูปทรง แบบกลม] ประเภท SF-40~ 200--294 ~ 490โปร่งแสง17 ถึง--

฿ 4,505.53

INSULATOR 4 ชิ้น 7 วัน 10343.2M103490.58ประเภทเสื้อโค้ท SF (ยาง)-20 ~ 90สีเทา13 ~245.1 343.2 ~SUS304---

฿ 4,231.20

INSULATOR 1 ชิ้น 3 วัน 10735M1034134.21ประเภทเสื้อโค้ท SF (ยาง)-20 ถึง 90สีเทา-294 ถึง 735-15 หรือสูงกว่าเหล็ก การชุบผิว โครเมี่ ยม ไตรวาเลนท์โครเมตเหล็ก การชุบผิว โครเมี่ ยม ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 6,154.82

INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน -735M1034134.21ประเภทเสื้อโค้ท SF (ยาง)-20 ~ 90สีเทา15 ~294 ~ 735SUS304---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เจลกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ คุณสมบัติทางกายภาพ มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี
ประเภทของการเชื่อมต่อ แผ่นเพลท เกลียว วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A ทนทานสารเคมี น้ำกลั่น / เมทิลแอลกอฮอล์ / กรดไฮโดรคลอริก / เกลือแกง / โซเดียมไฮดรอกไซด์