(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นรองนี้สามารถถูกตัดเป็นขนาดต่าง ๆ ได้ที่หน้างาน เพียงแค่วางไว้ใต้เครื่องจักรแล้วมันจะเพิ่มความต้านทานการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
KH-8 |
KH-8CR |
KH-10 |
KH-10CR |
KH-20 |
KH-20CR |
KHL-10-100 |
KHL-10-100-5M |
KHL-10-150 |
KHL-10-150-5M |
KHL-10-300 |
KHL-15-100 |
KHL-15-100-5M |
KHL-15-150 |
KHL-15-150-5M |
KHL-15-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความแข็ง ยาง (JIS) | วัสดุ ยาง | มิติ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ความดัน พื้นผิว อนุญาต (N / mm2) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 60 | ยางธรรมชาติ | 300x300x8t | 1.1 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 594.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | ยางคลอโรพรีน | 300x300x8t | 1.1 | -10 to 70 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 488.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | ยางธรรมชาติ | 300x300x10t | 1.1 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 732.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | ยางคลอโรพรีน | 300x300x10t | 1.1 | -10 to 70 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 1,339.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | ยางธรรมชาติ | 305x305x20t | 1.0 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 2,516.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | ยางคลอโรพรีน | 305x305x20t | 1.0 | -10 to 70 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 511.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 100x1000x10t | 0.6 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 2,167.24 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 100x5000x10t | 0.6 | -30 to 50 | ชนิดมีกาว | |
฿ 755.17 ฿ 295.57 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 150x1000x10t | 0.6 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 3,043.43 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 100x1000x15t | 0.6 | -30 to 50 | ชนิดมีกาว | |
฿ 1,091.42 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 300x1000x10t | 0.6 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 667.00 ฿ 400.20 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 100x1000x15t | 0.3 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 2,662.48 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 100x5000x15t | 0.3 | -30 to 50 | ชนิดมีกาว | |
฿ 990.92 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 150x1000x15t | 0.3 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน | ||
฿ 3,928.77 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 150x5000x15t | 0.3 | -30 to 50 | ชนิดมีกาว | ||
฿ 1,949.25 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ยางธรรมชาติ | 300x1000x15t | 0.3 | -30 to 50 | ชนิดมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง