(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่รองรับคือ 24 kN ต่อ ผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้งานกับงานหนักได้
รหัสสินค้า |
---|
RK-1413B |
RK-1413B2 |
RK-1413H |
RK-1610B2 |
RK-1813B |
RK-1813B2 |
RK-1813H |
RK-2213B |
RK-2213B2 |
RK-2213H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | โหลดรองรับตามแนวตั้ง (N) | รูปทรง L1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (มิลลิเมตร) | ประเภท สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,519.88 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14700 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 4220 | 55 | ~ 14700 | 140 | 130 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,234.22 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14700 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 4220 | 55 | ~ 14700 | 140 | 130 | - | 2 ชิ้น | ||
฿ 2,702.93 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14700 | รูกลม | M20 | 4220 | 60 | ~ 14700 | 140 | 130 | 34 | รูทะลุ | ||
฿ 4,306.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 9800 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M16 | 2450 | 50 | ~ 9800 | 160 | 100 | - | 2 ชิ้น | ||
฿ 4,182.03 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19600 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 6180 | 55 | ~ 19600 | 180 | 130 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,704.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19600 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 6180 | 55 | ~ 19600 | 180 | 130 | - | 2 ชิ้น | ||
฿ 3,348.19 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 19600 | รูกลม | M20 | 6180 | 62 | ~ 19600 | 180 | 130 | 34 | รูทะลุ | |
฿ 4,861.11 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24500 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 8140 | 55 | ~ 24500 | 220 | 130 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,193.88 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24500 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 8140 | 55 | ~ 24500 | 220 | 130 | - | 2 ชิ้น | ||
฿ 4,035.70 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24500 | รูกลม | M20 | 8140 | 62 | ~ 24500 | 220 | 130 | 34 | รูทะลุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | คุณสมบัติการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 50 | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | ประเภท แบบเหลี่ยม | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ |
สี | สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | Up to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง