1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือน พร้อม สต๊อปเปอร์ หยุดการสั่นสะเทือน

ยางกันสั่นสะเทือน พร้อม สต๊อปเปอร์ หยุดการสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 645.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางป้องกันการสั่นสะเทือนขนาดกะทัดรัดพร้อมสต๊อปเปอร์ป้องกันการสั่นจากแผ่นดินไหวในตัว
[คุณสมบัติ]
· สต๊อปเปอร์การสั่นจากแผ่นดินไหวในตัว ช่วยให้พื้นที่การติดตั้งสะดวกขึ้น
· ลดความจำเป็นในการเตรียมตัวสต๊อปเปอร์กันการสั่นจากแผ่นดินไหวแยกต่างหาก ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้ด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่ลดลง และแรงงานในการติดตั้งที่ลดลง
· ช่วยให้คุณลดพื้นที่การติดตั้งด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
· ตรงตามข้อกำหนดระดับการสั่นจากแผ่นดินไหวระดับ A โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การสั่นสะเทือนในแนวนอนที่ออกแบบไว้ที่ประมาณ 1.5 (ออกแบบมาสำหรับรับแรงสั่นจากแผ่นดินไหวสำหรับอาคาร/อุปกรณ์)
· ความต้านทานแผ่นดินไหวจะแตกต่างกันไปตามจุดศูนย์ถ่วง / ระยะพิทช์การติดตั้งของอุปกรณ์ อย่าลืมตรวจสอบสิ่งเหล่านี้
[การใช้งาน]
· สำหรับรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์บอร์ด แหล่งจ่ายไฟ และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ *ไม่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีแอมพลิจูดสูงได้

รหัสสินค้า
SB-50
SB-60
SB-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(มิลลิเมตร)

฿ 645.57

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108002501065012

฿ 774.25

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1020008001216012

฿ 1,024.39

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10400016001418014.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ แผ่นเพลท เกลียว สกรูการเชื่อมต่อ M M12 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 40
ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ สี สีดำ
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50