(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันสั่นสะเทือนที่มีความแข็งของยางต่ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนและการกำจัดแรงสั่นสะเทือนของอุปกรณ์น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ติดตั้งสินค้าได้ง่าย
· ใช้ฟันปลาแบบไม่หมุนกับตัวยึด ทำให้เกิดการบิดหลังติดตั้งได้ยาก
· ให้การป้องกันการสั่นสะเทือนที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของแผงควบคุมและตัวควบคุม
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของปั๊มขนาดเล็ก พัดลม มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์
· มีประโยชน์สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนและกำจัดแรงสั่นสะเทือนในอุปกรณ์น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
KXA-15-16H |
KXA-15-18H |
KXA-20-20H |
KXA-25-25H |
KXB-20-20H |
KXB-25-25H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.5 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 5.5 | 15 | - | ||
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 18 | 7.2 | 15 | - | ||
฿ 235.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 20 | 10.4 | 20 | - | ||
฿ 268.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 25 | 14.4 | 25 | - | ||
฿ 216.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 20 | 10.4 | 20 | 49 | ||
฿ 241.15 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 25 | 14.4 | 25 | 56 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | คุณสมบัติการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 15 | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ |
สี | สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | Up to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง