• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Low-Frequency Vibration-Proof Rubber

Part Number
KLB-3530
KLB-3545
KLB-3560
KLB-5030
KLB-5045
KLB-5060
KLB-8030
KLB-8045
KLB-8060
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMax. allowable load (Including max. vertical supports)
(N)
Connection screw M Height H
(mm)
Spring Constant
(N/mm)
Hardness
(Shore A)
Color Outer Diameter D1
(φ)
External shape A
(mm)
Same day 6140M8305530Black3593
4 Day(s) or more 6250M83010045Black3593
4 Day(s) or more 6400M83016060Black3593
4 Day(s) or more 6350M103512030Black50104
4 Day(s) or more 6490M103517045Black50104
4 Day(s) or more 6780M103527060Black50104
8 Day(s) or more 6620M125015030Black80166
8 Day(s) or more 61200M125029045Black80166
8 Day(s) or more 62000M125047060Black80166

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Anti-vibration Rubber Application Cushion / Vibration Damping Proofing / Vibration Isolation Usage Characteristic Standard
Types of connection Threaded Plate Types of Anti vibration Rubber Round shape Materials of Vibration Proofer Natural Rubber
Ambient Operating Temperature(℃) ~50