(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
· เนื่องจากสินค้ามีขนาดเล็กและมีค่าคงตัวสปริงค่อนข้างมาก จึงสามารถรองรับโหลดได้มาก
· สามารถใช้ได้ไม่เพียงเฉพาะในทิศทางการบีบอัดและแรงเฉือน แต่ยังใช้ได้ในทิศทางเอียงด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· สามารถเปลี่ยนความแข็งของยางและคุณภาพของวัสดุได้ตราบเท่าที่มีปริมาณเพียงพอ
[การใช้งาน]
· ปั๊ม โบลเวอร์ เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | คุณสมบัติการใช้งาน | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ รองรับการใช้งาน SUS | อุณหภูมิใช้งาน รอบ (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M3 | 11 | 17 | 45 | ยางธรรมชาติ | 8 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 82.42 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M4 | 13 | 22 | 45 | ยางธรรมชาติ | 10 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 74.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 41 | 60 | ยางธรรมชาติ | 12 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 160.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 25 | 45 | ยางธรรมชาติ | 12 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 74.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 41 | 60 | คลอโรพรีน | 12 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 162.92 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 41 | 60 | ยางธรรมชาติ | 12 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 90.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 15 | 74 | 60 | ยางธรรมชาติ | 15 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 103.65 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 15 | 44 | 45 | ยางธรรมชาติ | 15 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 106.16 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 130 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 15 | 74 | 60 | คลอโรพรีน | 15 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 220.42 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 15 | 74 | 60 | ยางธรรมชาติ | 15 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 122.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 15 | 130 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 122.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 20 | 78 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 122.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 59 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 20 | 47 | 45 | ยางธรรมชาติ | 20 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 138.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 20 | 78 | 60 | คลอโรพรีน | 20 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 308.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 98 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 20 | 78 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 122.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 96 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 15 | 78 | 45 | ยางธรรมชาติ | 20 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 130.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 15 | 130 | 60 | คลอโรพรีน | 20 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 285.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 15 | 130 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 216.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 18 | 200 | 60 | ยางธรรมชาติ | 25 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 163.78 ฿ 65.71 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 27 | 93 | 60 | ยางธรรมชาติ | 25 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 155.25 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 96 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 27 | 56 | 45 | ยางธรรมชาติ | 25 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 187.83 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 27 | 93 | 60 | คลอโรพรีน | 25 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 373.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 27 | 93 | 60 | ยางธรรมชาติ | 25 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 147.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 18 | 120 | 45 | ยางธรรมชาติ | 25 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 172.62 ฿ 79.49 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 18 | 200 | 60 | คลอโรพรีน | 25 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 398.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M6 | 18 | 200 | 60 | ยางธรรมชาติ | 25 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 450 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 18 | 310 | 60 | ยางธรรมชาติ | 30 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 140 | 60 | ยางธรรมชาติ | 30 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 170.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 84 | 45 | ยางธรรมชาติ | 30 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 187.83 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 140 | 60 | คลอโรพรีน | 30 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 383.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 140 | 60 | ยางธรรมชาติ | 30 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 270 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 18 | 190 | 45 | ยางธรรมชาติ | 30 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 187.83 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 450 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 18 | 310 | 60 | คลอโรพรีน | 30 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 366.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 450 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 18 | 310 | 60 | ยางธรรมชาติ | 30 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 203.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 490 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 240 | 60 | ยางธรรมชาติ | 35 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 220.42 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 370 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 35 | 150 | 60 | ยางธรรมชาติ | 35 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 220.42 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 220 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 35 | 90 | 45 | ยางธรรมชาติ | 35 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 235.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 370 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 35 | 150 | 60 | คลอโรพรีน | 35 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 406.87 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 370 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 35 | 150 | 60 | ยางธรรมชาติ | 35 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 290 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 140 | 45 | ยางธรรมชาติ | 35 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 235.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 490 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 240 | 60 | คลอโรพรีน | 35 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 431.25 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 490 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 26 | 240 | 60 | ยางธรรมชาติ | 35 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 228.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 930 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 25 | 340 | 60 | ยางธรรมชาติ | 40 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 245.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 540 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 33 | 220 | 60 | ยางธรรมชาติ | 40 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 245.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 320 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 33 | 130 | 45 | ยางธรรมชาติ | 40 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 308.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 540 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 33 | 220 | 60 | คลอโรพรีน | 40 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 498.97 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 540 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 33 | 220 | 60 | ยางธรรมชาติ | 40 | - | มี | Up to 50 | |
฿ 228.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 560 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 25 | 200 | 45 | ยางธรรมชาติ | 40 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 235.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 930 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 25 | 340 | 60 | คลอโรพรีน | 40 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 504.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 930 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 25 | 340 | 60 | ยางธรรมชาติ | 40 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 300.92 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 830 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 34 | 290 | 60 | ยางธรรมชาติ | 45 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 333.50 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 650 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M8 | 45 | 170 | 60 | ยางธรรมชาติ | 45 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 333.50 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1230 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 27 | 610 | 60 | ยางธรรมชาติ | 50 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 391.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 880 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 40 | 270 | 60 | ยางธรรมชาติ | 50 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 358.42 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 530 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 40 | 160 | 45 | ยางธรรมชาติ | 50 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 504.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 880 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 40 | 270 | 60 | คลอโรพรีน | 50 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 653.81 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 880 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 40 | 270 | 60 | ยางธรรมชาติ | 50 | - | มี | Up to 50 | |
฿ 325.83 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 740 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 27 | 370 | 45 | ยางธรรมชาติ | 50 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 398.67 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1230 | มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 27 | 610 | 60 | คลอโรพรีน | 50 | - | ไม่มี | Up to 70 | ||
฿ 667.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1230 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 27 | 610 | 60 | ยางธรรมชาติ | 50 | - | มี | Up to 50 | ||
฿ 446.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1200 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 40 | 350 | 60 | ยางธรรมชาติ | 55 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 488.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1100 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M10 | 54 | 250 | 60 | ยางธรรมชาติ | 55 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 431.25 ฿ 200.53 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1860 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 30 | 780 | 60 | ยางธรรมชาติ | 60 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 463.83 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2110 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 34 | 650 | 60 | ยางธรรมชาติ | 60 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 529.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1400 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 58 | 270 | 60 | ยางธรรมชาติ | 60 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 682.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2300 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 34 | 780 | 60 | ยางธรรมชาติ | 65 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 797.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1800 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 50 | 410 | 60 | ยางธรรมชาติ | 65 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 722.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2900 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 42 | 860 | 60 | ยางธรรมชาติ | 75 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 975.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2100 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 63 | 380 | 60 | ยางธรรมชาติ | 75 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 764.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4170 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 40 | 1350 | 62 | ยางธรรมชาติ | 80 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 1,133.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2900 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 55 | 660 | 62 | ยางธรรมชาติ | 80 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 1,056.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3700 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 50 | 900 | 60 | ยางธรรมชาติ | 90 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 1,608.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2900 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M12 | 76 | 520 | 60 | ยางธรรมชาติ | 90 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 1,483.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6200 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M16 | 50 | 1610 | 62 | ยางธรรมชาติ | 100 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 1,974.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3580 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M16 | 70 | 750 | 62 | ยางธรรมชาติ | 100 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 2,240.58 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7700 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M16 | 60 | 2160 | 60 | ยางธรรมชาติ | 120 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 3,678.08 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12700 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M20 | 62 | 3970 | 60 | ยางธรรมชาติ | 150 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 138.00 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 15 | 130 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | 49 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 130.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 98 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 20 | 78 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | 49 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 180.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 18 | 200 | 60 | ยางธรรมชาติ | 25 | 56 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 180.17 ฿ 77.20 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 27 | 93 | 60 | ยางธรรมชาติ | 25 | 56 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 203.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 450 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 18 | 310 | 60 | ยางธรรมชาติ | 30 | 62 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 212.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 26 | 140 | 60 | ยางธรรมชาติ | 30 | 62 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 203.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 490 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 26 | 240 | 60 | ยางธรรมชาติ | 35 | 69 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 203.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 370 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 35 | 150 | 60 | ยางธรรมชาติ | 35 | 69 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 235.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 930 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 25 | 340 | 60 | ยางธรรมชาติ | 40 | 76 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 268.33 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 540 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 33 | 220 | 60 | ยางธรรมชาติ | 40 | 76 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 318.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 830 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 34 | 290 | 60 | ยางธรรมชาติ | 45 | 78 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 350.75 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 650 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M8 | 45 | 170 | 60 | ยางธรรมชาติ | 45 | 78 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 395.11 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1230 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M10 | 27 | 610 | 60 | ยางธรรมชาติ | 50 | 93 | ไม่มี | Up to 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง