1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน ติด

แหวน ติด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 732.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัว แท่นกันสะเทือน เรียบง่ายประสิทธิภาพสูงที่แสดงประสิทธิภาพคงที่ในช่วง โหลดไฟฟ้า กว้าง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ในช่วง โหลดไฟฟ้า กว้างโดยมี เครื่องวัดความถี่ ธรรมชาติคงที่
·สามารถรับ เครื่องวัดความถี่ ธรรมชาติต่ำได้
·ช่วง โหลดไฟฟ้า กว้างพร้อม เครื่องวัดความถี่ ธรรมชาติคงที่
·เสถียรภาพดีเยี่ยมสามารถเคลือบได้
·ติดตั้งง่ายมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์รองรับท่อ ปั๊มลม ปั๊ม หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องจักร น้ำหนักเบา
· อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องจักรสำนักงานเครื่องมือวัด สเกลวัด และ อุปกรณ์รองรับท่อ พื้นใต้พื้นสำหรับโรงยิมห้องยูโด ฯลฯ

รหัสสินค้า
RM-60-2B
RM-60-2BN
RM-60-2HB
RM-60-3N
RM-80-2B
RM-80-3N
RM-120-3H
RM-120-3N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดรองรับตามแนวตั้ง
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
จำนวนขั้นตอน
(สเตจ)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 746.16

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10980ปลายทั้งสอง เกลียวM835250~ 980602โบลท์

฿ 752.19

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10980สกรูตัวเมียM835250~ 980602นัทและนัทติดตั้ง

฿ 732.28

MOUNT 1 ชิ้น 13 วัน 10980ปลาย เกลียวนอกM835250~ 980602รูและโบลท์

฿ 1,078.44

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10980ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM851250~ 980603นัทติดตั้ง

฿ 919.83

MOUNT 1 ชิ้น 9 วัน 102000ปลายทั้งสอง เกลียวM1046490~ 2000802โบลท์

฿ 1,267.87

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 102000ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM1067490~ 2000803นัทติดตั้ง

฿ 2,089.66

MOUNT 1 ชิ้น 13 วัน 103900รูกลมM1297980~ 39001203รู

฿ 2,151.34

MOUNT 1 ชิ้น 13 วัน 103900ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวM1297980~ 39001203นัทติดตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 50 ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน อื่น ๆ วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50