1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสปริง

แผ่นสปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนเหนือชั้นกว่าแพ็ดรองกดมาก อุปกรณ์เสริม (จาน, บุชชิ่งยางแหวนรอง)

รหัสสินค้า
SM-20C
SM-40C
SM-200C
SM-300
SM-B10
SM-B12
SM-B16
SM-B20
SM-B24
SM-P-L
SM-P-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน สี วัตถุ บังคับใช้ โบลท์ มีจำหน่าย
(M)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
อุณหภูมิใช้งาน รอบ
(℃)
ประเภท

฿ 329.31

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 102002059ยางสังเคราะห์สีดำ--200Up to 50บอดี้หลักของแผ่นสปริง (ขนาด 55x70)

฿ 329.32

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1039020110ยางสังเคราะห์สีดำ--390Up to 50บอดี้หลักของแผ่นสปริง (ขนาด 55x70)

฿ 537.68

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10200030490ยางสังเคราะห์สีดำ--2000Up to 50บอดี้หลักของแผ่นสปริง (ขนาด 55x70)

฿ 1,284.64

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10290030880ยางสังเคราะห์สีดำ--2900Up to 50บอดี้หลักของแผ่นสปริง (ขนาด 100x100)

฿ 67.47

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10---ยางสังเคราะห์สีดำ-M10-Up to 50บุชชิ่งยางแหวนรอง

฿ 70.49

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10---ยางสังเคราะห์สีดำ-M12-Up to 50บุชชิ่งยางแหวนรอง

฿ 84.57

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10---ยางสังเคราะห์สีดำ-M16-Up to 50บุชชิ่งยางแหวนรอง

฿ 106.34

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 10---ยางสังเคราะห์สีดำ-M20-Up to 50บุชชิ่งยางแหวนรอง

฿ 141.41

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 10---ยางสังเคราะห์สีดำ-M24-Up to 50บุชชิ่งยางแหวนรอง

฿ 136.57

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10-----สำหรับ SM-300, SM-450---แผ่นเพลท

฿ 93.40

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10-----สำหรับ SM-20C ถึง 200C---แผ่นเพลท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ อื่น ๆ ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน อื่น ๆ