(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดูดซับแรงกระแทกอย่างแรงและลดเสียงรบกวนในระหว่างการสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
KI-30 |
KI-40 |
KI-50 |
KI-60 |
KI-80 |
KI-100 |
RI-25 |
RI-25HD |
RI-30 |
RI-30HD |
RI-45 |
RI-45HD |
RI-65 |
RI-65HD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.00 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 30 | 65 | ยางธรรมชาติ | 30 | 25 | ||
฿ 161.01 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 35 | 65 | ยางธรรมชาติ | 40 | 35 | ||
฿ 285.58 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 40 | 65 | ยางธรรมชาติ | 50 | 40 | ||
฿ 391.19 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 50 | 65 | ยางธรรมชาติ | 60 | 50 | ||
฿ 1,169.17 ฿ 545.65 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 65 | 65 | ยางธรรมชาติ | 80 | 65 | ||
฿ 2,062.33 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M16 | 85 | 65 | ยางธรรมชาติ | 100 | 80 | ||
฿ 97.75 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 25 | 60 | ยางธรรมชาติ | - | 25 | ||
฿ 107.33 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 25 | 60 | ยาง ทำให้หมาด ๆ สูง | - | 25 | ||
฿ 122.67 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 31 | 60 | ยางธรรมชาติ | - | 30 | ||
฿ 115.00 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 31 | 60 | ยาง ทำให้หมาด ๆ สูง | - | 30 | ||
฿ 291.67 ฿ 175.00 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 36 | 60 | ยางธรรมชาติ | - | 45 | ||
฿ 235.75 | STOPPEER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 36 | 60 | ยาง ทำให้หมาด ๆ สูง | - | 45 | ||
฿ 466.80 ฿ 253.24 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 45 | 60 | ยางธรรมชาติ | - | 65 | ||
฿ 617.17 ฿ 275.26 | STOPPEER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 45 | 60 | ยาง ทำให้หมาด ๆ สูง | - | 65 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | ปลาย เกลียวนอก | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | Up to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง