1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางรับแรงกระแทกและสปริงยาง

ยางรับแรงกระแทกและสปริงยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงแบบง่าย ๆ ทำให้สามารถเปลี่ยนค่าคงที่ของสปริงได้โดยง่ายด้วยการเอามีดหรือเครื่องเจียรตัด

รหัสสินค้า
KK-10016-100
KK-3012-30
KK-3512-30
KK-3512-50
KK-4012-30
KK-4012-50
KK-4016-100
KK-5016-30
KK-5016-50
KK-6516-50
KK-6516-80
KK-8016-50
KK-8016-80
KK-8016-100
KK-9536-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(มิลลิเมตร)

฿ 1,436.59

STOPPEER 1 ชิ้น 9 วัน 1050001005006510016

฿ 74.75

STOPPEER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034030118653012

฿ 122.67

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 1049030190653512

฿ 143.64

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 1049050110653512

฿ 162.92

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 1069030260654012

฿ 163.55

STOPPEER 1 ชิ้น 9 วัน 1064050130654012

฿ 318.17

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 1069010069654016

฿ 203.17

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 10110030410655016

฿ 190.50

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 10110050230655016

฿ 350.50

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 10200050410656516

฿ 498.97

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 10200080250656516

฿ 498.97

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 10290050690658016

฿ 912.51

STOPPEER 1 ชิ้น 5 วัน 10290080390658016

฿ 1,066.71

STOPPEER 1 ชิ้น 9 วัน 102900100320658016

฿ 2,938.26

STOPPEER 1 ชิ้น 9 วัน 102500130200509536

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ รูกลม ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50