1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางกันสั่นสะเทือนชนิด V

ยางกันสั่นสะเทือนชนิด V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,316.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางกันสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับรองรับการป้องกันการสั่นะเทือนของระบบสั่นสะเทือนที่ซับซ้อน เช่น สำหรับเครื่องจักรที่มีแรงกระทำสูง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับเครื่องจักรที่มีแรงกระทำสูง ความแข็งแกร่งในทิศทางด้านข้างมีสูง (Kx)
· ออกแบบมาให้เหมาะกับการป้องกันการสั่นสะเทือนของระบบสั่นสะเทือนที่ซับซ้อน เมื่อวางยางไว้ในตำแหน่งเอียง
เนื่องจากความแข็งแกร่งด้านข้างสูงและมีความเสถียรดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับยางกันสั่นสะเทือนทรงกลม จึงเหมาะกับการรองรับเครื่องหมุนที่มีแรงกระทำด้านข้าง ฯลฯ
· สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางการติดตั้ง ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่วาง
· ติดตั้งง่ายและเปลี่ยนค่าคงตัวสปริงได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนทิศทางการติดตั้ง เพื่อให้ได้ผลการป้องกันการสั่นสะเทือนที่ต้องการ
· ด้วยแพ็ดรองกดที่ยึดติดกับแผ่นฐาน KC-75BP, KC-08BP และ KC100BP สามารถใช้ได้เลย เพียงแค่วางเครื่องลงบนพื้น
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสูง เครื่องอัดอากาศ ตะแกรงสั่น เครื่องแยกแรงเหวี่ยงแนวนอน หน้าจอสั่น ฯลฯ

รหัสสินค้า
KC-35
KC-45
KC-60
KC-70
KC-75
KC-75BP
KC-80
KC-80BP
KC-100BP
KC-140BP
KC-170BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
รูปร่างภายนอก B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,316.75

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1098ปลายทั้งสอง เกลียวM1035746030

฿ 1,495.00

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10440ปลายทั้งสอง เกลียวM12452308250

฿ 2,232.92

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10930ปลายทั้งสอง เกลียวM126037010870

฿ 2,132.09

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 101500ปลายทั้งสอง เกลียวM167051012690

฿ 2,346.16

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 10880ปลายทั้งสอง เกลียวM127317013570

฿ 3,133.89

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10880แผ่นเพลท เกลียวM128517013570

฿ 2,948.44

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 101320ปลายทั้งสอง เกลียวM168029014890

฿ 4,273.95

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 19 วัน 101320แผ่นเพลท เกลียวM169429014890

฿ 5,518.26

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 102900แผ่นเพลท เกลียวM20114590180110

฿ 13,490.22

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 106400แผ่นเพลท เกลียวM201401270250240

฿ 15,550.44

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 108800แผ่นเพลท เกลียวM201701670288180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 45 ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปตัววี วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50