(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน ลูกสูบฟรีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก กระบอกสูบ 15 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางแกนลูกสูบ 7 มม.
[คุณสมบัติ]
เนื่องจากดัชนี สปริง ของ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส KYB มีขนาดเล็กกว่าของ ขดลวด สปริง ความยืดหยุ่นเกือบคงที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความกด, ความอัด, ความดัน ยาวนานทำให้ ผลิตภัณฑ์ เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดและปิดประตู
·นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ นี้ยังมีการทำงานของ สปริง การลดทอนดังนั้นจึงสามารถควบคุมความเร็วในการเปิดและปิดประตูได้อย่างแน่นอน
รหัสสินค้า |
---|
KSF50-5 |
KSF50-10 |
KSF50-15 |
KSF70-5 |
KSF70-10 |
KSF80-5 |
KSF80-15 |
KSF90-5 |
KSF90-10 |
KSF90-15 |
KSF100-5 |
KSF100-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ฟะ (N) | FB (N) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,277.53 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 49 | 64 | 196 | 246 | ||
฿ 1,277.53 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 98 | 127 | 196 | 246 | ||
฿ 1,252.96 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 147 | 189 | 196 | 246 | ||
฿ 1,160.62 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 66 วัน | 70 | 49 | 64 | 246 | 316 | |
฿ 1,614.61 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 70 | 98 | 127 | 246 | 316 | |
฿ 948.19 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 49 | 66 | 250 | 330 | ||
฿ 1,252.96 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 147 | 196 | 250 | 330 | ||
฿ 948.19 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 49 | 66 | 270 | 360 | ||
฿ 1,719.75 ฿ 527.10 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 98 | 130 | 270 | 360 | ||
฿ 1,278.85 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 147 | 195 | 270 | 360 | ||
฿ 948.19 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 49 | 67 | 286 | 386 | ||
฿ 1,280.35 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 98 | 132 | 286 | 386 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แก๊สสปริง | ชนิด (โครงสร้าง) ของ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | ทิศทางการติดตั้งฟรี (ลูกสูบฟรี) ชนิด | วัสดุ Rad | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d(Ø) | 7 | การใช้งาน | อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / อุปกรณ์โอเอ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / ผลิตเครื่องจักร / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ในบ้าน |
รูปทรง ปลายก้าน | ประเภท C | รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | ประเภท C | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | เหล็กกล้า |
ทิศทางการติดตั้ง | ทุกทิศทาง 360 ° | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ D(Ø) | 15 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง