(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของลูกสูบลอย (พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ 22 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางก้านลูกสูบ 10 มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | Fa (N) | Fb (N) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,042.78 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 196 | 265 | 196 | 246 | ||
฿ 1,233.68 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 294 | 396 | 196 | 246 | ||
฿ 1,289.62 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 392 | 528 | 196 | 246 | ||
฿ 948.19 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 196 | 253 | 246 | 316 | ||
฿ 1,296.44 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 294 | 379 | 246 | 316 | ||
฿ 1,730.95 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 392 | 503 | 246 | 316 | ||
฿ 1,297.99 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 196 | 273 | 250 | 330 | ||
฿ 1,297.99 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 392 | 542 | 250 | 330 | ||
฿ 1,300.78 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 196 | 266 | 270 | 360 | ||
฿ 1,179.84 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 90 | 294 | 397 | 270 | 360 | |
฿ 948.19 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 392 | 529 | 270 | 360 | ||
฿ 1,730.39 ฿ 496.79 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 196 | 275 | 286 | 386 | ||
฿ 1,730.39 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 294 | 411 | 286 | 386 | ||
฿ 1,022.54 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 392 | 546 | 286 | 386 | ||
฿ 1,022.57 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | 196 | 271 | 320 | 440 | ||
฿ 1,269.03 ฿ 538.58 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 294 | 405 | 320 | 440 | ||
฿ 973.81 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | 392 | 538 | 320 | 440 | ||
฿ 1,214.10 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 13 วัน | 130 | 196 | 270 | 340 | 470 | ||
฿ 976.42 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 130 | 294 | 403 | 340 | 470 | ||
฿ 1,194.53 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 130 | 392 | 536 | 340 | 470 | ||
฿ 1,237.48 ฿ 742.61 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 196 | 269 | 376 | 526 | ||
฿ 1,308.12 | GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 392 | 534 | 376 | 526 | ||
฿ 1,204.63 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 180 | 294 | 405 | 430 | 610 | |
฿ 1,336.72 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 392 | 539 | 430 | 610 | ||
฿ 1,331.00 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 196 | 268 | 466 | 666 | ||
฿ 1,138.16 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 294 | 401 | 466 | 666 | ||
฿ 1,211.81 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 392 | 533 | 466 | 666 | ||
฿ 1,684.82 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 250 | 196 | 302 | 500 | 750 | |
฿ 1,684.82 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 250 | 294 | 451 | 500 | 750 | |
฿ 1,329.15 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 392 | 600 | 500 | 750 | ||
฿ 1,695.20 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 300 | 196 | 326 | 550 | 850 | |
฿ 1,329.15 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | 294 | 486 | 550 | 850 | ||
฿ 2,767.99 | KYB GAS SPRINGS-FREE PISTON | 1 ชิ้น | 11 วัน | 350 | 294 | 522 | 600 | 950 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แก๊สสปริง | ชนิด (โครงสร้าง) ของแก๊สสปริง | ทิศทางการติดตั้งฟรี (ลูกสูบฟรี) ชนิด | วัสดุแท่งร็อด | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด d(Ø) | 10 | การใช้งาน | อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / อุปกรณ์โอเอ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / ผลิตเครื่องจักร / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในบ้าน |
รูปทรง ปลายก้าน | ประเภท C | รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | ประเภท C | วัสดุของกระบอกสูบ | เหล็กกล้า |
ทิศทางการติดตั้ง | ทุกทิศทาง 360 ° | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ D(Ø) | 22 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง