(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่รองรับมือจับแก๊สทุกรุ่น (ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ 18 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางก้านลูกสูบ 8 มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | Fa (N) | Fb (N) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,273.16 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 294 | 346 | 175 | 225 | ||
฿ 1,711.58 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 294 | 358 | 195 | 265 | ||
฿ 1,273.16 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 98 | 122 | 205 | 285 | ||
฿ 1,473.41 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 196 | 242 | 205 | 285 | ||
฿ 1,291.05 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 98 | 124 | 225 | 325 | ||
฿ 1,273.16 | GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 196 | 246 | 225 | 325 | ||
฿ 1,715.04 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 294 | 368 | 225 | 325 | ||
฿ 1,717.25 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | 98 | 125 | 245 | 365 | ||
฿ 1,717.25 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 120 | 196 | 249 | 245 | 365 | ||
฿ 1,717.25 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 120 | 294 | 372 | 245 | 365 | ||
฿ 1,718.36 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 130 | 98 | 126 | 255 | 385 | ||
฿ 1,718.36 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 130 | 196 | 250 | 255 | 385 | ||
฿ 1,291.05 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 130 | 294 | 374 | 255 | 385 | ||
฿ 1,311.87 ฿ 739.50 | GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 98 | 126 | 275 | 425 | ||
฿ 1,273.16 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | 294 | 376 | 275 | 425 | ||
฿ 1,723.89 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 98 | 127 | 305 | 485 | ||
฿ 1,273.16 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 196 | 253 | 305 | 485 | ||
฿ 1,295.27 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 294 | 379 | 305 | 485 | ||
฿ 1,726.10 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | 98 | 128 | 325 | 525 | ||
฿ 1,732.61 | GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 294 | 381 | 325 | 525 | ||
฿ 1,481.53 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 98 | 129 | 375 | 625 | ||
฿ 1,885.72 | GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 196 | 256 | 375 | 625 | ||
฿ 1,885.72 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 294 | 383 | 375 | 625 | ||
฿ 1,891.39 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 98 | 129 | 425 | 725 | ||
฿ 1,891.39 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 196 | 257 | 425 | 725 | ||
฿ 1,505.42 | KYB GAS SPRINGS-ALL GAS(KHG) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 294 | 385 | 425 | 725 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แก๊สสปริง | ชนิด (โครงสร้าง) ของแก๊สสปริง | ยึดอยู่กับที่ ทิศทางการติดตั้ง (แก๊สทุกชนิด) ชนิด | วัสดุแท่งร็อด | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด d(Ø) | 8 | การใช้งาน | อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / อุปกรณ์โอเอ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / ผลิตเครื่องจักร / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในบ้าน |
รูปทรง ปลายก้าน | ประเภท C | รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | ประเภท C | วัสดุของกระบอกสูบ | เหล็กกล้า |
ทิศทางการติดตั้ง | 60° | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอกสูบ D(Ø) | 18 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง