• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

KBF Series (Free Piston)

KBF Series (Free Piston)
  • Volume Discount

Gas spring with resin piston rod cover.

Part Number
KBF100-20
KBF100-30
KBF100-40
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSFa
(N)
Fb
(N)
Operating Temperature Range
(°C)
Available 46 Day(s) or more 6196275-20~80
Available 46 Day(s) or more 6294411-20~80
Available 46 Day(s) or more 6392546-20~80

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Gas Springs The type (structure) of gas spring Free Mounting Direction (Free Piston) Type Rad Material Steel
Stroke S(mm) 100 Min. Length Lmin(mm) 286 Rod Diameter d(Ø) 10
Application Industrial Equipment / OA equipment / Medical Equipment / Manufacturing machinery / General Furniture Operating Environment Indoors Rod End Shape Type C
Cylinder End Shape Type C Material of cylinder Steel Mounting Direction All directions 360°
Cylinder Outer Diameter D(Ø) 22 Max. Length Lmax(mm) 386 Main Body Color Black

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)