(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้จังหวะขนาดใหญ่ได้
[คุณสมบัติ]
·ออริฟิส (KBM, KBMA, KBMD, KBA ชุด) ออริฟิส (KBMT ชุด) ดูดซับพลังงานความนึกคิดและหยุดการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น
·แม้แต่การช็อตความเร็วสูงเช่น งานฉีดขึ้นรูป หยิบหุ่นยนต์ก็สามารถหยุดได้อย่างแน่นอนและนุ่มนวล
·เป็นไปได้ที่จะหยุดอย่างราบรื่นด้วยซีรีส์ความเร็วต่ำ
·เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ กลไก ล็อค น้ำมัน จึงไม่เกิดการหลุดออกและสามารถใช้ บัฟเฟอร์ ขนาดเล็กของ KYB เป็น สต๊อปเปอร์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
·ไม่จำเป็นต้องใช้ สต๊อปเปอร์
·สามารถใช้สองหน่วยขึ้นไปพร้อมกันได้เนื่องจากมีความแปรปรวนน้อยกว่าในประสิทธิภาพ
·เป็นชุด ออริฟิส รูพรุนจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับภายในช่วงที่ใช้งานได้
·ด้วย ฝาครอบ ลดเสียงทำให้สามารถหยุดเสียงได้อย่างเงียบแม้จะเกิดการชนกันด้วยความเร็วสูง
·ติดตั้งได้ 360 องศา
·มีการดูดซับพลังงานที่หลากหลายตั้งแต่ 1.2 ถึง 392 J (0.12 ถึง 40 kgf · m)
·ไมโครซีรีส์และซีรีส์ขนาดกะทัดรัดเป็นซีรีส์ ออริฟิส ขนาดเล็กและมีรูพรุนและให้การหยุดที่ราบรื่น
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การปรับประสิทธิภาพ | แบบอยู่กับที่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง | M10 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 10 | ดูดซับพลังงาน E(J) | 2.9 |
โครงสร้างออริฟิส | ประเภท Multi- ออริฟิส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
lmax เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 49 | ลากเฉลี่ย(N) | 490 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 5.3 |
เครื่องวัดความถี่ การใช้งาน (ครั้งต่อนาที)(รอบ / นาที) | 60 | OD D(Ø) | 16.2 | มุม ความเยื้องศูนย์ อนุญาตθ(องศา) | 1 |
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) | 177 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -10:: 80 | ปลาย ฝาปิด | มีให้ |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.0 | เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง