(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถปรับปรุง ความทนทาน ได้ในสภาวะการใช้งานที่มีผลกับ มุม เบี้ยวนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น น็อตสต๊อปเปอร์
[คุณสมบัติ]
·สามารถป้องกันการรั่วไหลของ น้ำมัน เนื่องจากการสึกหรอของ บรรจุภัณฑ์ ไม่สม่ำเสมอ
·โดยใช้เมื่อ มุม เบี่ยงเบน± 2.5 องศาขึ้นไปสามารถ มือจับ ได้ถึง± 10 องศา
·สามารถยืดอายุการใช้งานของ โช้ค ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการหมุนการชนกันของเครื่องจักรอัตโนมัติและชิ้นส่วนที่หมุนได้เช่นประตู
·สามารถใช้งานได้แม้จะใช้ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล กับ โช้ค ที่ส่วนท้ายของตัวยึด
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดเกลียวภายนอก | M45 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 45 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 167 |
OD(Ø) | 45 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) | M36 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-010UB ในชุด ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010UB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง