1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010SB

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP)

ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เพื่อปรับปรุง ความทนทาน ยางกันกระแทก เมื่อสภาพการใช้งานเกี่ยวข้องกับ มุม ผิดปกตินอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น น็อตสต๊อปเปอร์มุม เบี้ยวสูงสุดคือ 10 องศา
[คุณสมบัติ]
·ขันอะแดปเตอร์มุมนอกรีตเข้ากับตัวเครื่องจนกระทั่งฝาปิดมุมที่ผิดปกติเข้ากับแกนลูกสูบอย่างแน่นหนาและขันน็อตบนตัวเครื่องหลักให้แน่นที่ตำแหน่งนี้
·ใช้เมื่อ มุม นอกรีต 2.5 องศาขึ้นไป
·ใช้ร่วมกับโช้คอัพแบบไม่มีฝาปิด
อายุการใช้งานของ โช้ค สามารถยืดออกได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนการชนของเครื่องจักรอัตโนมัติและชิ้นส่วนที่หมุนได้เช่นประตู
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล ถูกนำไปใช้กับ โช้ค ที่ส่วนท้ายของตัวยึด

รหัสสินค้า
OP-010SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 547.05

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5 ขนาดเกลียวภายนอก M12
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 12 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 28
OD(Ø) 12 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 10 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) M8
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-010SB ในชุด ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010SB