1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010FB

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP)

ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010FB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,466.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือชิ้นส่วน โช้ค เสริมที่สามารถใช้เป็น มาตราการแก้ไข จากการชน มุม ผิดปกติ
[คุณสมบัติ]
· OP-010FB เป็น ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์ สำหรับ FA-2725FB (FD) - S และ FWM-2725FBD-S
·ขันอะแดปเตอร์มุมนอกรีตเข้ากับตัวเครื่องจนกระทั่งฝาปิดมุมที่ผิดปกติเข้ากับแกนลูกสูบอย่างแน่นหนาและขันน็อตบนตัวเครื่องหลักให้แน่นที่ตำแหน่งนี้
·โปรดใช้เมื่อ มุม เบี่ยงเบน 2.5 องศาขึ้นไป
·สามารถใช้เพื่อปรับปรุง ความทนทาน ยางกันกระแทก เมื่อสภาพการใช้งานเกี่ยวข้องกับ มุม ผิดปกติ นอกจากนี้ยังใช้เป็น น็อตสต๊อปเปอร์ ได้อีกด้วย มุม เบี้ยวสูงสุดคือ 10 องศา
·กรุณาใช้กับโช้คแบบนิ่มที่ไม่มี ฝาครอบ
[การใช้งาน]
สามารถใช้เป็น บัฟเฟอร์ สำหรับส่วนถอยหลังของ เครื่องจักร จัดการสำหรับอุปกรณ์การผลิต
·สามารถใช้เป็น บัฟเฟอร์ สำหรับด้านหลังของ โต๊ะวางชิ้นงาน ดัชนี
·ใช้ได้กับอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายโอนงาน

รหัสสินค้า
OP-010FB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,466.93

฿ 1,841.63

ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 25 ขนาดเกลียวภายนอก M36
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 36 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 97
OD(Ø) 36 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) ±10 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู มี รูปทรง ยางกันกระแทก ภายนอก(มิลลิเมตร) M27
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยางกันกระแทก(มิลลิเมตร) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-010FB ในชุด ชิ้นส่วนเสริม [ตัวแปลงมุมเยื้องศูนย์]OP-010FB