• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M42

Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M42

[Features]
Prevent direct application of bottoming (drag generated when a mechanical collision occurs at the stroke end) to the end of the damper.
Be sure to use this when an external stopper is not available.

PDF

Japanese Only

Part Number
OP-020M42
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
10 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body/Related Parts Related Components Body Material Steel Full Length(mm) 59
O.D.(Ø) 56 Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) M42

Please check the type/dimensions/specifications of the part OP-020M42 in the Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M42 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-020M42 ในชุด Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M42