• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M36

Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M36

This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

PDF

Japanese Only

Part Number
OP-020M36
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
10 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body/Related Parts Related Components Body Material Steel Full Length(mm) 45
Diameter of Screw with External Damper Shape(mm) M36 Damper Stroke(mm) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part OP-020M36 in the Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M36 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OP-020M36 ในชุด Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020M36