(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ซับแรงกระแทก ประกอบไปด้วยเรซิ่นจำนวนมาก ราคาประหยัด
[คุณสมบัติ]
· ระยะชักมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลด้วยความยาว
· สามารถลดเสียงรบกวนลงได้โดยการติดเข้ากับฝาครอบหรือส่วนที่เปิดหรือปิดประตู
· มีปลายก้านลูกสูบ 2 รุ่น, กรุณาเลือกรูปทรงที่เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน
· สามารถเลือกคุณสมบัติการดูดซับที่เหมาะสมได้ 3 รุ่น ต่ำ, กลาง และสูงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน
· สามารถเลือกก้านลูกสูบที่มีหรือไม่มีสปริงรั้งกลับได้
[การใช้งาน]
· ใช้ลดเสียงรบกวนจากการชน โดยสามารถติดตั้งบนส่วนเปิดและปิดของประตูหรือฝาของเฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, ภายในของยานยนต์อุปกรณ์ตัวเรือน, อุปกรณ์อัตโนมัติภายในสำนักงาน ฯลฯ
· มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสำหรับส่วนเปิดปิดและยูนิตทำงาน เหมาะสำหรับการผลิตกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | โหลดไฟฟ้า | ฝาครอบ | ก้านลูกสูบรีเซ็ตตัวเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.50 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 106.1 | 5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 288.88 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 103.1 | 5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | ไม่มี | มี | ||
฿ 294.98 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 106.1 | 5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 304.50 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 106.1 | 5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 288.90 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 106.1 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | มีจำหน่าย | ไม่มี | ||
฿ 282.80 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 103.1 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 282.80 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 103.1 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 310.68 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 50 | 0.5 | 156 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 310.68 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 50 | 0.5 | 156 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 310.68 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 50 | 0.5 | 156 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 304.60 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 50 | 0.5 | 156 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | มีจำหน่าย | ไม่มี | ||
฿ 298.51 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 50 | 0.5 | 153 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 316.93 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 176 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 310.84 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 173 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | ไม่มี | มี | ||
฿ 316.93 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 176 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 310.84 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 173 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | ไม่มี | มี | ||
฿ 316.93 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 176 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | มีจำหน่าย | มี | ||
฿ 310.84 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 60 | 0.5 | 173 | 6 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | ไม่มี | มี | ||
฿ 316.96 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 70 | 0.5 | 186 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | มีจำหน่าย | ไม่มี | ||
฿ 310.84 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 70 | 0.5 | 183 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดต่ำ (แรงผลักดันต่ำ) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 316.96 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 70 | 0.5 | 186 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดปานกลาง ( แรงผลักดันปานกลาง) | มีจำหน่าย | ไม่มี | ||
฿ 326.48 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 0.5 | 186 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | มีจำหน่าย | ไม่มี | ||
฿ 310.84 | SOFT ABSORBERS(FPD) | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 70 | 0.5 | 183 | 1.5 | รายละเอียดจำเพาะของโหลดสูง (แรงผลักดันสูง) | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | โครงสร้างออริฟิส | ประประประเภท |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | OD(Ø) | 10 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง