(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกแบบคงที่
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์มาตรฐานแบบคงที่ขนาดกลางของเรา แดมเปอร์เหล่านี้มีจำหน่ายในระยะคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกและขนาดที่มีถึงเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ M36
· เมื่อใช้หลายตัวภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจะไม่ต้องทำการปรับเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การลดเวลาในการติดตั้ง
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวภายนอก | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD (Ø) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,087.20 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.3 | สเตนเลส | 1 | 32.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 13.5 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,827.46 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.3 | สเตนเลส | 1 | 28.6 | 3 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 13.5 | ไม่มี | ||
฿ 1,953.24 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | สเตนเลส | 1 | 32.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,836.99 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | สเตนเลส | 1 | 28.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | ไม่มี | ||
฿ 1,706.68 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | สเตนเลส | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,488.99 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | สเตนเลส | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | ไม่มี | ||
฿ 1,706.68 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.1 | สเตนเลส | 1 | 33 | 1 | 363 | 3 | 45 | 6 | 4.5 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,479.46 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.1 | สเตนเลส | 1 | 29 | 1 | 363 | 3 | 45 | 6 | 4.5 | ไม่มี | ||
฿ 1,225.50 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 55 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,253.96 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 48 | 2.5 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | ไม่มี | ||
฿ 1,307.51 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 55 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,259.26 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 48 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | ไม่มี | ||
฿ 1,307.94 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 55 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,259.26 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 48 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | ไม่มี | ||
฿ 1,441.73 ฿ 779.26 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 71 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,319.79 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 63 | 6 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | ไม่มี | ||
฿ 1,370.01 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 71 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,310.27 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 63 | 50 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | ไม่มี | ||
฿ 1,342.85 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 71 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,277.26 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | M12 | 12 | 6.86 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 63 | 14 | 1960 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | ไม่มี | ||
฿ 1,451.64 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 78 | 8 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,342.24 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 70 | 8 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | ไม่มี | ||
฿ 1,395.22 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 78 | 75 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,351.76 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 70 | 75 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | ไม่มี | ||
฿ 1,458.65 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 78 | 20 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,348.89 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M14 | 14 | 9.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 70 | 20 | 2156 | 8.9 | 60 | 14 | 176 | ไม่มี | ||
฿ 1,906.66 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 107 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,790.40 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 97 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,816.16 ฿ 1,089.88 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 107 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,790.40 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 97 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,723.89 ฿ 1,068.12 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 107 | 30 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,780.88 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 97 | 30 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,933.91 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 90 | 13 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 135 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,765.43 ฿ 1,059.43 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 | 75 | 13 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,913.12 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 90 | 110 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,723.37 ฿ 994.90 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 | 75 | 110 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,955.88 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 90 | 30 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,765.43 | SOFT ABSORBERS(FK) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 14.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 | 75 | 30 | 2940 | 9.8 | 60 | 16 | 235 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | โครงสร้างออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | ±2.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง