1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FK Series ขนาดกลาง

FK Series ขนาดกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,046.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกแบบคงที่
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์มาตรฐานแบบคงที่ขนาดกลางของเรา แดมเปอร์เหล่านี้มีจำหน่ายในระยะคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกและขนาดที่หลากหลายตั้งแต่เกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก M4 จนถึง M36 ขนาดใหญ่
· บอดี้หลักสามารถใช้เป็นสต๊อปเปอร์ได้
· เมื่อใช้หลายตัวภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจะไม่ต้องทำการปรับเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การลดเวลาในการติดตั้ง
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
· กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· และยังสามารถใช้แบบขนานสองเครื่องขึ้นไปได้อีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FK-2016H-C
FK-2016H-S
FK-2016L-C
FK-2016L-S
FK-2016M-S
FK-2022H-RSALE
FK-2022H-S
FK-2022L-R
FK-2022L-S
FK-2022M-R
FK-2022M-S
FK-2050H-R
FK-2050L-R
FK-2050M-R
FK-2530H-C
FK-2530L-C
FK-2530M-C
FK-2530M-S
FK-2540H-C
FK-2540M-C
FK-2550H-R
FK-2550L-R
FK-2550M-RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้
(องศา)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 2,046.50

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1016M202029.4311025352818.16020±2.5343มีจำหน่าย

฿ 2,149.71

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1016M202029.439325352818.16020±2.5343ไม่มี

฿ 2,317.60

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1016M202029.41110230352818.16020±2.5343มีจำหน่าย

฿ 2,128.53

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1016M202029.4193230352818.16020±2.5343ไม่มี

฿ 2,197.38

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1016M202029.429360352818.16020±2.5343ไม่มี

฿ 2,856.09

฿ 1,501.45

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022M202044.13126.515392039.26020±2.5392มีจำหน่าย

฿ 2,819.78

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1022M202044.1311215392039.26020±2.5392ไม่มี

฿ 3,039.80

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1022M202044.11126.573392039.26020±2.5392มีจำหน่าย

฿ 2,810.26

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 11 วัน 1022M202044.1111273392039.26020±2.5392ไม่มี

฿ 3,039.80

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1022M202044.12126.530392039.26020±2.5392มีจำหน่าย

฿ 2,810.26

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1022M202044.1211230392039.26020±2.5392ไม่มี

฿ 4,898.36

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050M2020983223.58490039.23020±1.0490มีจำหน่าย

฿ 4,871.89

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1050M2020982223.530490039.23020±1.0490มีจำหน่าย

฿ 4,871.89

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1050M2020983223.515490039.23020±1.0490มีจำหน่าย

฿ 3,242.13

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1030M252588.2315875637029.46025±2.5490มีจำหน่าย

฿ 3,090.72

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030M252588.21158390637029.46025±2.5490มีจำหน่าย

฿ 3,242.13

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1030M252588.22158175637029.46025±2.5490มีจำหน่าย

฿ 3,016.31

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1030M252588.22140175637029.46025±2.5490ไม่มี

฿ 3,723.50

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1040M25251173185.530637071.56025±2.5490มีจำหน่าย

฿ 3,723.50

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 8 วัน 1040M25251172185.5235637071.56025±2.5490มีจำหน่าย

฿ 5,852.20

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 22 วัน 1050M2525147322830637039.23025±1.0637มีจำหน่าย

฿ 5,861.72

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น 3 วัน 1050M25251471.5228100637039.23025±1.0637มีจำหน่าย

฿ 5,528.90

฿ 3,281.96

SOFT ABSORBERS(FK) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050M2525147222850637039.23025±1.0637มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง แบบอยู่กับที่ โครงสร้างออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70