(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกชนิดมีซีลกันฝุ่นแบบปรับได้
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์มาตรฐานของผู้ผลิตแบบปรับได้ที่ติดตั้งซีลกันฝุ่นมีความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้ามาตรฐาน
· ตั้งขนาดสกรูยึดไว้ตั้งแต่ M12 ถึง M36
· แต่ละรุ่นสามารถปรับได้และมีสเปคความเร็วต่ำและความเร็วสูง
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองและการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการประกอบในการทำเหล็กกล้า, งานไม้, การแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องจักรอัตโนมัติต่าง ๆ , ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FA-S1612XB-S |
FA-S2530GD-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวภายนอก | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | โครงสร้างออริฟิส | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | OD (Ø) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,887.02 | SOFT ABSORBERS(FA-S) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | M16 | 16 | 9.8 | ออริฟิส เดียว | 1 | 0.3 | 102 | 50 | 2646 | 14.7 | 16 | 235 | ||
฿ 4,383.71 | SOFT ABSORBERS(FA-S) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | M25 | 25 | 49 | หลาย ออริฟิส | 3 | 0.7 | 155 | 150 | 3920 | 33.2 | 25 | 490 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความต้านทานฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 2.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | ฝาครอบ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง