(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค แบบปรับได้
[คุณสมบัติ]
·แดมเปอร์ที่ แบบปรับได้ ตาม คุณสมบัติ มาตรฐาน ของเรามี เกลียว นอกกว้างตั้งแต่ M8 ถึง M42 และคุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกแบบปรับได้
·ด้วยการใช้ โช้ค ทำให้รอบ งานซ่อมบำรุง สามารถขยายได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานความเร็วสูง
·ลดความเสียหายของอุปกรณ์และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ซีรี่ส์ FWM มี คุณสมบัติ การเคลื่อนที่แบบสอง ขั้น และเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปใน ระบบ ขับเคลื่อน กระบอกลม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทกในระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด การประมวลผลชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FA-4250YD-C |
FWM-4250YBD-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โครงสร้างออริฟิส | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,642.20 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | หลาย ออริฟิส | 3 | 0.7 | 390 | ||
฿ 9,642.20 | SOFT ABSORBERS(FWM) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 0.3 | 3500 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวภายนอก | M42 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 42 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 441 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 212.5 |
ค่า(N) | 27030 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 83.3 | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 10 |
OD(Ø) | 42 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 2.5 | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) | 2744 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | ฝาครอบ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง