(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ซับแรงกระแทกชนิดปรับได้
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์แบบปรับได้ตามมาตรฐานของเรามีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูภายนอก M8 ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงขนาดใหญ่ M42 และมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกที่หลากหลาย
· มีระยะชักสามรูปแบบ คือ 25, 50 และ 75 มม. ซึ่งสามารถเลือกได้ตามคุณสมบัติและความสามารถการดูดซับ
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์มุมเยื้องศูนย์
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบผลึกเหลว, เหล็กกล้า, ยานยนต์ ฯลฯ
· สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันการทำงานเกินของเครื่องจักรอัตโนมัติได้
รหัสสินค้า |
---|
FA-4225B3-C |
FA-4275B3-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,011.89 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 25 | 260 | 144 | 3400 | 20 | 1858 | ||
฿ 8,685.56 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 75 | 780 | 246 | 9700 | 6 | 3345 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ขนาดเกลียวภายนอก | M42 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 42 | โครงสร้างออริฟิส | หลาย ออริฟิส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 3 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 |
ค่า(N) | 31590 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 120 | OD(Ø) | 42 |
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 2.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | ฝาครอบ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง