1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FA-3625A/FA-3650A

ซีรีส์ FA-3625A/FA-3650A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,853.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้ค ซับแรงกระแทกนุ่มนวล ซีรีส์ FA-3625A/FA-3650A
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่ทำให้หน่วยความจำมีความละเอียดขึ้นและสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติลิเนียร์ได้
· ชิ้นส่วนของแดมเปอร์รุ่นปรับได้พิเศษตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่มีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ M8 ถึง M42 และมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทก
· ซีรีส์ M36 จะถูกตั้งระยะชักแบบใหม่ 25 มม.
· ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลึกเหลว, เหล็กกล้า, ยานยนต์ ฯลฯ
· สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันการทำงานเกินของเครื่องจักรอัตโนมัติได้

รหัสสินค้า
FA-3625A1-C
FA-3625A3-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)

฿ 4,853.48

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น 8 วัน 1010.32000

฿ 4,853.48

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.7700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 25
ขนาดเกลียวภายนอก M36 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 36 พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) 200
โครงสร้างออริฟิส หลาย ออริฟิส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 150 ค่า(N) 25000 แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 100
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 30 OD(Ø) 36 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) 2.5
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) 1500 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70 ฝาครอบ มีจำหน่าย