(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ซับแรงกระแทกชนิดปรับได้ที่มีรูปทรงเดียวกัน มีจำหน่าย 3 รูปแบบที่ผ่านการเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· แดมเปอร์แบบปรับได้ตามมาตรฐานของเรามีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูภายนอก M8 ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงขนาดใหญ่ M42 และมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกที่หลากหลาย
· ซีรีส์ FWM-2540LBD เป็นรุ่นเคลื่อนไหว 2 สเตจ ซึ่งช่วงครึ่งแรกอ่อนตัวและครึ่งหลังเป็นแบบแข็งตัวที่สามารถปรับได้
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกที่เกิดจากการขับเคลื่อนกระบอกลม
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FA-2540LB-C |
FA-2540LD-C |
FWM-2540LBD-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โครงสร้างออริฟิส | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,221.17 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ออริฟิส เดียว | 1 | 0.3 | 500 | ||
฿ 4,087.22 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หลาย ออริฟิส | 3 | 0.7 | 200 | ||
฿ 4,087.22 | SOFT ABSORBERS(FWM) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 0.3 | 350 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวภายนอก | M25 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 25 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 63.7 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 200.5 |
ค่า(N) | 3920 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 71.4 | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 |
OD(Ø) | 25 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 2.5 | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) | 637 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | ฝาครอบ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง