1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Series FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,421.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้ค ซับแรงกระแทกชนิดปรับได้ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดี, ราคาประหยัด และมีระยะเวลาในการจัดส่งที่รวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· รุ่นปรับได้ที่มีคุณสมบัติการดูดซับอย่างดีเยี่ยม ถึงแม้ว่าระยะการเปลี่ยนแปลงจะกว้างและเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเงื่อนไขการใช้งานก็ตาม
· สามารถเลือกและปรับคุณสมบัติการดูดซับได้ความเร็วการชน (ต่ำ, กลาง, สูง)
· ซีรีส์ FWM เป็นรุ่นเคลื่อนไหว 2 สเตจ ที่ครึ่งแรกอ่อนตัวและครึ่งหลังแข็งตัว โดยสามารถปรับส่วนที่แข็งในครึ่งหลังได้
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกที่เกิดจากการขับเคลื่อนกระบอกลม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูงโหลดเบา, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยูนิตรองและอื่นๆ
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงที่มีสาเหตุมาจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
FA-1210MB-C
FA-1210MB-S
FA-1210MD-C
FA-1210MD-S
FWM-1210MBD-C
FWM-1210MBD-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
โครงสร้างออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ฝาครอบ

฿ 1,511.13

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.94ออริฟิส เดียว10.38430มีจำหน่าย

฿ 1,421.01

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.94ออริฟิส เดียว10.37630ไม่มี

฿ 1,592.07

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.9หลาย ออริฟิส30.7844มีจำหน่าย

฿ 1,466.18

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.9หลาย ออริฟิส30.7764ไม่มี

฿ 1,766.71

SOFT ABSORBERS(FWM) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.9หลาย ออริฟิส ผิดปกติ20.38430มีจำหน่าย

฿ 1,635.87

SOFT ABSORBERS(FWM) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.9หลาย ออริฟิส ผิดปกติ20.37630ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 10
ขนาดเกลียวภายนอก M12 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 12 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ค่า(N) 1470 แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 9.8
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 60 OD(Ø) 12 ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) ±2.5
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) 98 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70